Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zementproduktion

Komplexe Verarbeitung

Die Betriebsbedingungen in Zementwerken sind wie in anderen Verarbeitungsanlagen für Mineralien sehr anspruchsvoll: Das Material muss zerkleinert, transportiert, gesiebt und zermahlen werden.
Erschwerend kommt die extreme Wärme der Drehöfen und Kühler hinzu. Die zahlreichen Hilfsgebläse, Kompressoren und Pumpen sorgen für einen reibungslosen Betrieb und müssen zuverlässig funktionieren. Steigende Energiekosten und strengere Umweltauflagen belasten die Rentabilität.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF bietet zahlreiche Lösungen an, mit denen Zementwerke ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Rentabilität verbessern können. Die SKF Programme und Technologien basieren auf einem umfassenden Fachwissen und mehreren Jahrzehnten praktischer Erfahrungen mit Zementproduzenten.

Anlagen für die Zementproduktion

SKF logo