Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hydrostatische SKF Segmentlager

Hohe Tragfähigkeit bei schwierigsten Bedingungen

Die hydrostatischen SKF Segmentlager eignen sich für extremste Belastungen unter schwierigsten Bedingungen; bei ihnen nimmt Drucköl die massive Belastung auf. Diese Speziallager sind für den Einsatz in Drehöfen, Rohrmühlen und Zementwerken vorgesehen und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Unbegrenzte Stützdurchmesser
  • Fast keine Reibung und kein Verschleiß
  • Widersteht hohen Stoßbelastungen.
  • Unabhängigvon der Drehzahl oder Drehrichtung
  • Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit

Services für hydrostatische SKF Segmentlager

Mit regelmäßigen Kontrollen und Analysen lassen sich potenzielle Risiken identifizieren und es lässt sich ein Maßnahmeplan definieren, um zukünftige Ausfälle zu vermeiden. Mitunter ist bei Segmentlagern eine Rekonditionierung und Modernisierung erforderlich.

 

SKF hat ein maßgeschneidertes Reparatur- und Instandhaltungsprogramm für Bergbaumaschinen und Zementanlagen mit hydrostatischen Segmentlagern entwickelt. Speziell ausgebildete SKF Servicetechniker führen jährlich Kontrollen vor Ort durch und arbeiten dabei eine vorher abgestimmte Checkliste ab. Die Kontrollen werden ausgewertet und Maßnahmenpläne ausgearbeitet. Diese Pläne legen fest, welcher Teil der Konstruktion ersetzt, überarbeitet, generalüberholt oder aufgearbeitet werden muss.

Durch diesen Service kann der Anwender Ausfallrisiken frühzeitig erkennen und schnell eingreifen. Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten lassen sich präziser planen und dem Anwender bleibt ausreichend Zeit für die Ersatzteilbestellung. So hat der Anwender die Wartungs- und Instandhaltungskosten besser unter Kontrolle und kann ungeplante Stillstände reduzieren sowie die Produktivität erhöhen.
SKF logo