Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Horizontalmühlen

Schwierige interne und externe Bedingungen

Horizontalmühlen sind dem Wetter ausgesetzt. Im Inneren treten bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen starke Schwingungen, Stoßbelastungen und hohe Feinstaubbelastungen auf.

Diese Kombination aus ungünstigen Bedingungen lässt sich nur schwer beherrschen. Verunreinigungen, Schmierstoffverlust, aber auch ungeeignete Einbauverfahren können zum Ausfall von Ritzeln oder Zapfen führen.

Wirksamer Schutz durch SKF Lösungen

SKF bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die Ritzel und Zapfen besser gegen schwierige Umwelt- und Betriebsbedingungen schützen. SKF Lösungen können die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Rohrmühlen verbessern und gleichzeitig zur Senkung der Betriebs- und Wartungskosten beitragen.

SKF Lösungen für Horizontalmühlen

SKF Lösungen für Horizontalmühlen

SKF logo