Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Erzaufbereitung

Hohe technische und betriebswirtschaftliche Anforderungen

Hersteller von Baustoffen, Kohle, Metallerzen und Mineralien müssen produktiv und gleichzeitig kostengünstig wirtschaften.

Eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit der Förder- und Verarbeitungstechnik ist Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb und eine gute Anlagenrentabilität. Die Technik muss sorgfältig gewartet werden und für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt sein.
Unterstützung durch SKF Produkte und Lösungen
SKF unterstützt die Betreiber von Erzaufbereitungsanlagen seit mehreren Jahrzehnten. Wir bieten ein breites Sortiment an Lösungen an, mit denen Betreiber das zuverlässige Funktionieren ihrer Anlagen sicherstellen – bei geringem Instandhaltungsbedarf und niedrigen Kosten.

Ausrüstung zur Erzaufbereitung

SKF logo