Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Rillenkugellager für hohe Temperaturen

Zuverlässigkeit auch bei extremsten Bedingungen

SKF Rillenkugellager für hohe Temperaturen erlauben es oft, auf kostspielige Sonderlager oder teure Schmierstoffe zu verzichten. Sie können in vielen Industrieanwendungen eingesetzt werden, beispielsweise als Ofenlagerungen, in Stützrollen, in allgemeinen Fahrwerkanordnungen und anderen Anlagen, bei denen Lager höheren Temperaturen ausgesetzt sind.

 

Einige der Ausführungen der SKF Rillenkugellager für hohe Temperaturen besitzen erstmals Lagerkäfige aus Graphit, die zu einer längeren Lebensdauer bei minimaler Instandhaltung beitragen. Spezialschmierstoffe erlauben den Betrieb in Temperaturbereichen von 150 °C bis 350 °C. Die Bauformen mit doppelter Abdeckung schützen gegen feste Verunreinigungen und halten den Schmierstoff im Lager. Durch Verwendung umweltfreundlicher Werkstoffe treten auch bei höchsten Temperaturen keine gefährlichen Gase oder Dämpfe aus.
SKF logo