Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Druckölverfahren

Einfacher Ausbau von Lagern und Lagerteilen

Der Ausbau von Lagern und anderen Teilen auf zylindrischen oder kegligen Wellen kann hohe Zugkräfte erfordern. Das SKF Druckölverfahren verringert den Kraftaufwand um bis zu 90 %.

Bei dem SKF Druckölverfahren wird ein dünner Ölfilm unter hohem Druck zwischen die Passflächen gedrückt. Der Ölfilm beseitigt die Reibung zwischen den Passflächen und reduziert die zur Entfernung des Lagers oder der Kupplung von dem Sitz benötigte Kraft deutlich.

SKF bietet eine umfangreiches Sortiment für den Ausbau von Lagern, Kupplungen und Getrieben an, darunter Handpumpen, Luftpumpen und Öleinspritzdüsen für Drücke von maximal 400 MPa. Das SKF Druckölverfahren schützt die Welle beim Ausbau der Lager und ermöglicht einen schnellen, sicheren, einfachen und verhältnismäßig komfortablen Ausbau.
SKF logo