Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schaufellader

Starke Stressbelastungen für Maschinen

Im Tagebau werden Schaufellader zur Beseitigung von Schutt und Geröll eingesetzt. Die Schaufeln sind den Umweltbedingungen ausgesetzt und müssen hohe Belastungen aufnehmen. Durch diese Belastungen werden Lader im Betrieb schwer beansprucht.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF bietet eine Vielzahl robuster Produkte und Dienstleistungen an, mit denen Schaufelradbagger auch den widrigsten Bedingungen widerstehen können.

SKF Lösungen für Schaufellader

SKF logo