Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ROTOSTAT Dichtungsmodul

Eine einbaufertige Lösung zur Abdichtung der hinteren Kurbelwellen

Das Dichtungsmodul ROTOSTAT besteht aus fünf Komponenten und wird von SKF als einbaufertige Lösung zur Abdichtung der hinteren Kurbelwelle angeboten. Die statischen Dichtungen und die Rotationsdichtungen sind direkt in die Halterung eingepasst. Das Modul ist leicht, lässt sich einfach einbauen und bietet eine sehr gute Abdichtung, da 50 % der undichten Stellen eliminiert werden.

Need image PH_0000447.png
SKF logo