Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF XL-Hybridlager

Entwickelt und konstruiert für große Turbinen

SKF XL-Hybrid-Rillenkugellager helfen den Entwicklern von Wellenkraftwerken dabei, ihre Maschinen gegen elektrischen Strom zu isolieren – bei gleichzeitiger hoher Zuverlässigkeit und exzellenten Leistungseigenschaften.

Nachgewiesene Leistung

SKF Hybridlager garantieren eine hervorragende Schmierfett-Lebensdauer, besonders in Situationen mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Hinsichtlich der Verschleißfestigkeit beim Betrieb in verunreinigten, unzureichend geschmierten Umgebungen sind Hybridlager den Ganzstahllagern überlegen. 
Tests haben darüber hinaus gezeigt, wie hervorragend sich Silikonnitrid beim Kontakt mit Laufbahnen aus Metall bei reiner Gleitreibung bewährt. Zurückzuführen ist dies auf die glattere Oberfläche und den höheren Härtegrad der keramischen Wälzkörper.

Flexible Lösungen

Die breite Auswahl an SKF XL-Hybrid-Rillenkugellagern deckt die gängigsten Größen ab, die in Generatoren für Windenergieanlagen eingesetzt werden. Für Multimegawatt-Generatoren, die andere Lagergrößen oder andere Lagerungsanordnungen erfordern, bietet SKF individuelle Lösungen an.
SKF logo