Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren

Messung verschiedener Zustände

Lagereinheit für Sensor-Fahrmotor
SKF Lagereinheiten für Sensor-Fahrmotoren kombinieren unsere Kompetenz in abgedichteten, vorgeschmierten Lagereinheiten mit den SKF Drehzahl- und Temperatursensorsystemen. Ergebnis Die Konstruktion beinhaltet alle Lagerfunktionen sowie die Option einer integrierten Stromisolation und leistungsstarken Sensortechnologie in einer einbaufertigen Einheit.

Der trennbare Drehzahl- und Temperatursensor mit ATEX-Zulassung liefert eine Auflösung von 4 096 Impulsen pro Umdrehung und ersetzt dank seiner Konstruktion den vorhandenen Signalgeber ohne größere Modifikationen des Motors. Optional sind folgende Sensoren verfügbar:
  • Drehzahlen
  • Temperatur
  • Schwingungen 
  • Rotierende Richtung
  • Verbleibende Schmierfettlebensdauer
SKF logo