Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dynamische Positioniersysteme (Dynamic Position Thrusters)

Komplexe Systeme mit komplexen Herausforderungen

Dynamisches Positioniersystem
Bohrschiffe und Halbtaucher-Bohrinseln stoßen in immer tiefere Gewässer vor und sind dabei auf die Fixierung durch dynamische Positioniersysteme angewiesen.

Im Vergleich zu Hubplattformen und herkömmlichen Verankerungstechniken bieten diese computergesteuerten Antriebseinheiten mehrere Vorteile, denn sie lassen sich u. a. schnell einrichten, einfach manövrieren und machen Ankerziehschlepper überflüssig. Natürlich sind dynamische Positionierungssysteme komplexe Anlagen, die ihre ganz eigenen Anforderungen stellen, angefangen bei den hohen Installations- und Kraftstoffkosten bis hin zu den Sicherheitsgefahren für die Taucher und die aufwändige Instandhaltung.

Einfacher mit SKF Produkten und Dienstleistungen

Das SKF Angebot reicht von Werkzeugen für die Instandhaltung und Schmierung bis hin zu Lösungen für den Antriebsstrang und die Anlagenoptimierung. Unsere intelligenten Produkte und Dienstleistungen vereinfachen den Betrieb dynamischer Positioniersysteme.

Lösungen

SKF logo