Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Erdgas und synthetischer Kraftstoff

Große Herausforderungen

Synthetische Kraftstoffe
Die Umwandlung von Erdgas in Flüssigkeit und zurück sowie der Transport in alternden Pipelines stellt die Unternehmen vor eine ganze Reihe von Instandhaltungsherausforderungen. Auch die Produktion synthetischer Kraftstoffe aus Kohle, Schiefer und Teersand ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Infolge der kurzzeitigen Erdölspitzenpreise sind synthetische Flüssigkeiten/Kraftstoffe zu einer kostengünstigen Alternative geworden, doch auch hier müssen die Aufbereitungsanlagen extremen Anforderungen und Betriebsbedingungen standhalten.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Anlagen-Upgrades und Optimierungswerkzeuge von SKF tragen dazu bei, den Instandhaltungsbedarf und die Betriebskosten zu senken.

SKF bietet eine Reihe von Werkzeugen und Technologien für Anlagenmanagement, Brand- und Umweltschutz für mehrere Prozesse an:
  • Gasaufbereitung
  • LNG-Wiederverdampfung
  • Gas-Öl-Trennung
  • Produktion von synthetischem Kraftstoff

Lösungen

SKF logo