Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lüfter und Gebläse

Für eine zuverlässige Luftzirkulation

Lüfter und Gebläse
Gebläselager (Lager in Ventilatoren und Gebläsen) laufen häufig bei hohen Drehzahlen und relativ niedrigen Radiallasten. Ein Einsatz bei extrem niedrigen und extrem hohen Temperaturen sowie an schwer zugänglichen Orten ist ebenfalls nicht ungewöhnlich. Meist dient der Luftstrom gleichzeitig zum Materialtransport, sodass sich Rückstände auf dem Flügelrad absetzen und zu Unwuchtfehlern führen, wodurch Verfügbarkeitszeit und Lebensdauer der Gebläse sinken.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Spezielle Betriebsbedingungen stellen häufig hohe Anforderungen an das Gebläselager. SKF hat die Lösung. SKF ist mit den möglichen Anwendungsfällen sehr gut vertraut und hat eine Vielzahl bewährter Lösungen für Gebläse und Klimaanlagen entwickelt. Mit diesen Lösungen sorgt der Anwender für einen kostengünstigen und störungsfreien Betrieb.

Lösungen

SKF logo