Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bohrmaschinen und Schraubwerkzeuge

Zu unserem Bohrer-Sortiment gehören:

  • Standardbohrer
  • Schlagbohrer
  • Schlagschrauber
  • Schraubwerkzeuge

Bei Bohrern für den Heimwerkerbereich spielen Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Bedienerfreundlichkeit (geringes Gewicht) eine große Rolle. Profis achten zusätzlich auf eine hohe Leistung und einen guten Wirkungsgrad.

Schlagbohrer

Schlagbohrer für Heimwerker funktionieren ähnlich wie normale Bohrmaschinen, verfügen jedoch zusätzlich über einen Schlagbohrvorsatz, der auf der Spindelwelle sitzt und den Schlageffekt hervorruft.

In professionellen Schlagbohrern ist der Elektromotor meist vertikal eingebaut. Die Bewegung wird über mehrere Getriebe auf die Spindelwelle übertragen. Das Schlagsystem funktioniert mit oder ohne rotierende Spindel.

Schlagbohrer werden in staubbelasteten Umgebungen betrieben. Eine hohe Schmutzbeständigkeit ist daher unerlässlich.

Lösungen

SKF logo