Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Elektrische Rasenmäher und Gartenwerkzeuge

Elektrische Rasenmäher sind wahlweise mit oder ohne Stromkabel erhältlich. Moderne kabellose Rasenmäher setzen sich zunehmen auf dem Markt durch. Sie sind so geräusch- und wartungsarm wie kabelgeführte Geräte, aber genauso flexibel wie benzingetriebene Mäher.

Kabellose Mäher sind zudem leistungsstärker: Sie können Leistungen von über 3,5 kW erreichen.

SKF logo