Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ICOS für Elektrowerkzeuge

Lager müssen vor Schmutzstoffen (beispielsweise Getriebeöl) geschützt werden. Dies hat SKF zur Entwicklung einer Einheit veranlasst, in der das Lager bereits mit der jeweils benötigten Dichtung kombiniert ist.

Die Einheit bietet folgende Vorteile:

  • Integration von zwei Funktionen in einer Einheit
  • Vereinfachte Handhabung und Logistik (eine Einheit statt zwei Komponenten)
  • Optimierte Ausführung der Gegenlauffläche der Dichtung
  • Vereinfachter Einbau
  • Kleinerer Einbauraum (Breite), da nur eine Einheit statt zwei Komponenten benötigt werden
  • Keine (teure) mechanische Bearbeitung der Wellen-Gegenlauffläche für die Dichtung erforderlich


SKF logo