Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einreihige Rillenkugellager für elektrische Rasenmäher

Elektrische Rasenmäher haben eine Ankerwelle (Elektromotor mit Vertikalwelle), auf der die Sicherheitskupplung mit den Schneidmessern sitzt.

Die Lager haben folgende Eigenschaften:

  • Beidseitige Berührungsdichtungen aus Gummi verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und das Auslaufen von Fett
  • Käfige aus Stahlblech oder Kunststoff (glasfaserverstärktes Polyamid)
  • Wälzlagerfett mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 bis +130 °C

Radiale Lagerluft je nach Montagetoleranzen, normalerweise ISO CN oder C3


Link to single row deep groove ball bearings.

SKF logo