Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einreihige Rillenkugellager für Sägen

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Sägen:

  • Sägen
  • Kreissägen
  • Handstichsägen
  • Gehrungssägen
  • Tischkreissägen
  • Laubsägen/Dekupiersägen
  • Bandsägen

Diese Sägen werden unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eingesetzt. In der Regel sind einreihige Rillenkugellager für Sägen geeignet.

Für die Rillenkugellager werden Berührungsdichtungen aus Kautschuk verwendet, die geringe Reibung mit gutem Staubverschluss kombinieren. Um auch bei Mangelschmierung und hohen Drehzahlen eine gute Leistung zu garantieren, werden Polymerkäfige verwendet. Zur Schmierung wird Spezialfett eingesetzt, das für hohe Drehzahlen geeignet ist und für eine niedrige Leckage sorgt.

SKF logo