Pumpen
Das Herz der Kraftwerks-Wassersysteme

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen.
Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.