Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schlammpumpen

Abrasive Pumpenbedingungen

Schlammtank in einem Kohlekraftwerk
Schlammpumpen befördern angefeuchtete Flugasche zu Absetzbecken oder Magazinen und sind wie alle Industriepumpen den üblichen Betriebsbedingungen ausgesetzt: hohe Drücke, Temperaturen, Schwingungen und Geräuschpegel. Doch Flugasche-Pumpen und Motoren arbeiten in einer hochabrasiven Umgebung, die sie noch anfälliger für Störungen, ungeplante Stillstandszeiten und hohe Betriebskosten macht.

SKF Experten können auch Sie unterstützen

Damit diese Pumpen mit einem Höchstmaß an Effizienz arbeiten können, sind hochzuverlässige Lösungen mit geringem Wartungsaufwand vonnöten. SKF Produkte und Dienstleistungen können diese Anforderungen erfüllen. Unser Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo