Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kesselspeisewasserpumpen

Optimierte Lösungen für kritische Anlagen

Kesselspeisewasserpumpe
Kesselspeisewasserpumpen sind mehrstufige Einheiten und für die benötigte Leistung in Spitzenzeiten unabdingbar. Sie müssen unter extremen Drücken und Temperaturen arbeiten. Mehrstufig heißt auch, dass an verschiedenen Stellen Komponenten ausfallen können.

Kesselspeisewasserpumpen werden u. U. von großen Elektromotoren angetrieben, die mit hydrodynamischen Lagern und mechanischen Dichtungen arbeiten. Aufgrund der hohen Drücke und Temperaturen ist die Reduzierung der Instandhaltungs- und Betriebskosten eine höchst schwierige Aufgabe.

Mit den optimierten Ausrüstungs- und Instandhaltungslösungen von SKF können Betreiber den zuverlässigen, rentablen Betrieb ihrer Speisewasserpumpen und Motoren sicherstellen.

Lösungen

SKF logo