Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kessel-Speisewasserturbinen

Mit SKF ungeplante Stillstandszeiten vermeiden

Speisewassersysteme
Kessel-Speisewasserpumpen in großen kohlebefeuerten Kraftwerken werden von Speisewasserturbinen angetrieben, die starken Wellenschwingungen und Rotorunwuchten ausgesetzt sind. Ausfälle und ungeplante Stillstände können die Folge sein.

Hohe Schwingungspegel, hohe Temperaturen und hohe Drücke sind weitere Gründe, die eine konstante Überwachung und den Schutz der Dampfturbinen erforderlich machen. Wenn Störungen Maßnahmen oder Aufarbeitungen an der Maschine erforderlich machen, können die Arbeiten manchmal Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen.

Da Turbinen ein wichtiger Faktor in der Energieerzeugung sind, bietet SKF eine Vielzahl an Lösungen für ihren zuverlässigen Betrieb an: Von modernen Wellenkupplungssystemen bis hin zu hochentwickelten Zustandsüberwachungs- und Anlagenverwaltungssystemen (Asset Management Systems).

Lösungen

SKF logo