Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kühlwasserpumpen

Für einen zuverlässigen, energieeffizienten Betrieb

Umlaufpumpe
Kühlwasserförderpumpen fördern Wasser in das Becken großer parabolischer Kühltürme. Wie bei anderen Kreiselpumpen sind die Motoren störungsanfällig infolge hoher Schwingungspegel und unzureichender Dichtungsleistung.

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen.

Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungs- und Schmiersystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo