Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Siebbänder

Verunreinigungen und Stillstände fernhalten

Siebband
Diese bis zu 10 m langen Stahlsiebe filtern grobe Verunreinigungen heraus, die nicht durch die Rechen des Wasserumlaufsystems ausgesondert werden. Da Siebbänder unter feuchten Bedingungen und den Umgebungstemperaturen am Frischwassereinlass des Werks arbeiten, erfordern sie spezielle Lager- und Dichtungsanordnungen sowie optimale Schmierungslösungen.

SKF stellt eine Reihe von Lösungen für einen zuverlässigen Betrieb mit geringem Wartungsaufwand zur Verfügung. Zu unserem Angebot gehören Lager, Dichtungen, Schmierungs- und Überwachungssysteme ebenso wie Dienstleistungen.

Lösungen

SKF logo