Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rührwerke

Raue Betriebsbedingungen

Schlammtank in Kohlekraftwerk
Bei der Rauchgasentschwefelung sorgen Rührwerke dafür, dass der Kalkschlamm im Vorratstank gut durchmischt wird, bevor er im Absorptionsprozess zum Einsatz kommt. In dieser anspruchsvollen Umgebung sind Verfügbarkeit und Effizienz nur schwer sicherzustellen, da korrosive Materialien, starke Schwingungen und Belastungen die Lager und Dichtungen rasch altern lassen. 

SKF unterstützt Sie mit einer Reihe von robusten Lagern und Dichtungen sowie modernen Überwachungssystemen und Dienstleistungen.

Lösungen

SKF logo