Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Entschwefelungskompressoren

Hochleistungslösungen von SKF

Kompressorstation
Um das Vermischen von SO2 und Kalk zu beschleunigen, sorgen Aufoxidationskompressoren für einen kontinuierlichen Luftstrom durch das Oxidationsbett.

Aufoxidationskompressoren sind in der Regel Kreiselverdichter, die mit 100% Leistung laufen. Hohe Drehzahlen, Temperaturen und Schwingungspegel können zu ungeplanten Stillstandszeiten führen. Mit SKF können Betreiber die Kompressorzuverlässigkeit in mehrerer Hinsicht verbessern und dadurch Stillstände verhindern. Zu den SKF Lösungen für Kompressoren gehören neben Lagern, Dichtungen und Überwachungssystemen auch die statische und dynamische Überprüfung von Elektromotoren.

Lösungen

SKF logo