Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Entschwefelungspumpen

Abrasive Bedingungen und hohe Belastungen

Schlammpumpenanwendung
Die Schlammpumpe befördert den Kalkschlamm vom Vorratstank zum Absorptionstank. Aufgrund der schwankenden Konsistenz des Kalkschlamms ist diese Pumpe unregelmäßigen Belastungen ausgesetzt, die die Gebrauchsdauer verkürzen können. 

Die Motoren und Pumpen des Rauchgasentschwefelungssystems sind für die Wiederaufbereitung des Schlamms im Aktivierungsbecken zuständig. Sie arbeiten im Freien und mit hochkorrosiven, abrasiven Materialien. 

Für einen zuverlässigen Betrieb unter diesen rauen Bedingungen hat SKF eine Reihe von Lösungen im Angebot: von Lagern und Lagereinheiten, Dichtungen, Überwachungssystemen und Dienstleistungen bis hin zur statischen und dynamischen Überprüfung von Elektromotoren.

Lösungen

SKF logo