Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gaswäscher und Absorber

SO2 zu niedrigeren Betriebskosten fassen

Kohlebrecher
Aufgrund der strengeren Gesetzgebung fassen viele Kohlekraftwerke die schädlichen SO2-Gase mit einem Rauchgasentschwefelungssystem. Das gängigste System ist ein Gaswäscher bzw. Absorber, mit dem mehr als 95 % des Aschegases SO2 entfernt werden können, um wertvolle Gips-Nebenprodukte zu erzeugen.

Wenn dieser Wirkungsgrad zu annehmbaren Kosten erzielt werden soll, müssen die Pumpen, Kompressoren, Brecher und Rührwerke des Systems zuverlässig und effizient arbeiten. Angesichts des hochkorrosiven Materials und der extremen Betriebsbedingungen ist dies keine leichte Aufgabe. Um sie zu lösen, stellt SKF moderne Anlagen- und Zuverlässigkeitslösungen zur Verfügung.

Ausrüstung für Gaswäscher und Absorber

SKF logo