Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hydrocam-Vorspannwerkzeuge

HYDROCAM Vorspannwerkzeug

Der Einbau und Ausbau von präzisionsverschraubten Flanschen erfordert einen strengen methodischen Ansatz, da Fehler zu teuren, oftmals katastrophalen Ausfällen führen können. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Vorfälle bei verschraubten Baugruppen zumeist auf eine unsachgemäße Konstruktion der Baugruppe oder auf die mangelhafte Anwendung von Anzugsverfahren, Werkzeug oder Prüftechniken zurückzuführen sind.


Heute wissen wir, dass unsachgemäße Montage die häufigste Ausfallursache ist. Seit den 1940er Jahren ist SKF im Bereich Bolzenfestsetzung durch Vorspannung tätig. Mit den SKF HYDROCAM Vorspannwerkzeugen können Schrauben von 5 bis 500 mm angezogen werden.

SKF logo