Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Generatoren

Mechanische in elektrische Energie umwandeln

Herkömmliche Energieerzeugung
Generatoren gehören zu den kritischsten und teuersten Anlagen eines Kraftwerks. Für die Energieerzeugung sind Generatoren ebenso unerlässlich wie die Gas- oder Dampfturbinen, an die sie angeschlossen sind. Sie verlangen daher eine kontinuierliche Zustandsüberwachung sowie intelligente, betriebssichere Schutzsysteme.

Generatoren sind zwar nicht so groß wie Turbinen, arbeiten aber genauso schnell: Ihre Rotoren drehen sich mit bis zu 3 600 min-1 in abgedichteten, wasserstoffgekühlten Kammern. Generatoren sind zudem auf zusätzliche unterstützende Systeme zur Kühlung, Schmierung und Steuerung angewiesen. Es sind also viele Faktoren zu beachten – bei denen Sie auf die Unterstützung durch SKF zählen können.

Mehr Zuverlässigkeit dank SKF Produkten und Dienstleistungen

Die zahlreichen Lösungen von SKF reichen von Zustandsüberwachungs- und Schutzsystemen für kritische Anlagen bis hin zu Lagern und Dichtungen für die Hilfssysteme. SKF Werkzeuge und Technologien tragen zu einem zuverlässigeren, kostengünstigeren Generatorbetrieb bei.

Lösungen

SKF logo