Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierpumpen und -motoren

Bessere Motorenverfügbarkeit

Schmierpumpen
Motoren sind für den Energieerzeugungsprozess unabdingbar. Ohne sie würden viele kritische Systeme stehenbleiben. Leider lässt sich durch die Gefahr von Stromschäden sowie hohe Schwingungspegel, Temperaturen und Drehzahlen die Verfügbarkeit der Motoren nur schwer aufrechterhalten.

Mit SKF laufen Motoren zuverlässiger und länger. Zu unseren Motorlösungen gehören neben Lagern, Dichtungen und Überwachungssystemen auch die statische und dynamische Überprüfung von Elektromotoren.

Mehr Zuverlässigkeit, weniger Energieverbrauch

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen. Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern und Lagereinheiten bis hin zu Überwachungssystemen und -dienstleistungen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo