Unterstützende Systeme
Auf Abruf, rund um die Uhr
In Kraftwerken sind viele Unterstützungssysteme nicht direkt an der Energieerzeugung beteiligt. Sie ermöglichen sie jedoch genau wie jede andere Anlage im Werk, da sie den ordnungsgemäßen Betrieb der gesamten energieproduzierenden Maschinen und Systeme sicherstellen.
Werks- und Steuerluftanlagen, geschlossene Kühlwassersysteme, Brauchwassersysteme usw. laufen in der Regel rund um die Uhr und müssen stets verfügbar sein. Für ihren Betrieb sind mehrere große Maschinen verantwortlich, darunter Luftkompressoren, Pumpen, Motoren und Gebläse.
Störungsfreier Betrieb mit SKF
Große Luft- oder Wassermengen und die hohen Drehzahlen der beteiligten Pumpen, Kompressoren und Motoren erschweren den effizienten, störungsfreien Betrieb. Mithilfe von SKF Lösungen können Sie den Energieverbrauch und die Instandhaltungskosten senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Gebrauchsdauer verbessern.