Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Betriebspumpen

Das pumpende Herz der Kraftwerks-Wassersysteme

Umlaufpumpe
Lebenswichtig für Speise-, Umlauf-, Kühl-, Kondens- und Zusatzwassersysteme und damit für den zuverlässigen Betrieb eines Kraftwerks sind die Pumpen in diesen Anlagen. Einige Pumpen bewegen heiße Flüssigkeiten unter Hochdruck, während andere große Volumina von über 400 000 Liter pro Minute bewältigen.

Pumpenbetreiber müssen die mittlere Betriebsdauer zwischen Lagerausfällen verlängern und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren, da die Energiekosten rund 45 % der Gesamtbetriebskosten einer Pumpe ausmachen.

Das SKF Angebot umfasst eine Vielzahl an Lösungen, von Lagern bis hin zu modernsten Überwachungssystemen, mit denen Betreiber einen zuverlässigen, energieeffizienten Pumpenbetrieb sicherstellen können.

Lösungen

SKF logo