Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Yankee-Presswalzen

Für hohe Temperaturen und hohe Drehzahlen

In der Yankee-Presswalze arbeiten die Lager bei hohen Temperaturen und relativ hohen Drehzahlen. Um eine gute Papierqualität zu erreichen, muss der Spalt zwischen Zylinder und Presswalze konstant bleiben, so dass ein präziser Walzenspalt gewährleistet ist. Bei großen Lagern mit hohen Drehzahlen ist eine hohe Laufgenauigkeit sehr wichtig, da sich Schwingungen nachteilig auf die Papierqualität auswirken können.

Yankee-Presswalzen müssen auch Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.
SKF kann Sie unterstützen
SKF Lösungen für Presswalzen können die Lagerzuverlässigkeit verbessern und die Instandhaltungskosten reduzieren.

SKF Lösungen für Yankee-Presswalzen

SKF logo