Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Finishing

Steigern Sie die Zuverlässigkeit und verbessern Sie die Leistung von Finishing-Anlagen

Finishing-Bereich von Papiermaschinen
Je nach verlangter Papiergüte und Einsatzzweck kann das Papier nach dem Verlassen der Papiermaschine weiter verarbeitet werden. So lassen sich beispielsweise durch eine Beschichtung die Oberflächeneigenschaften oder durch eine Superkalandrierung die Papiereigenschaften verbessern. Jede dieser Zusatzarbeiten stellt besondere Anforderungen an die Anlagen.

SKF bietet u. a. folgende Lösungen für den Finishing-Bereich an:
  • Zustandsüberwachungstechnik zur Reduzierung der Instandhaltungskosten
  • Werkzeuge für einen vereinfachten Ein- und Ausbau
  • Hochleistungslager zur Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Superkalandern

Lösungen für den Endbearbeitungsbereich

SKF logo