Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Beheizte Glättwerkswalzen

Höhere Laufgenauigkeit bei höheren Temperaturen

Durch das Anwärmen der Kalanderwalzen wahlweise mit heißem Wasser, mit Dampf oder mit sehr heißem Öl lässt sich das Papier veredeln. Die Maschinenteile in diesem Bereich sind hohen Temperaturen und relativ hohen Drehzahlen ausgesetzt. Eine hohe Laufgenauigkeit ist Voraussetzung für eine gute Papierqualität.

Kalanderwalzen müssen, wie viele andere Komponenten in Papiermaschinen, Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.

In diesem Bereich besteht ein hohes Risiko statischer Entladungen, die zu Verätzungen auf den Lagern führen.

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF Lösungen für beheizte Glättwerkswalzen können die Lagerfunktion verbessern, die Instandhaltungskosten reduzieren und den Ein- und Ausbau erleichtern.

SKF Lösungen für beheizte Glättwerkswalzen

SKF logo