Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Tragtrommeln

Optimieren Sie den Tragtrommelbetrieb und machen Sie den Einbau sicher und einfach

Tragtrommeln müssen, wie viele andere Komponenten in Papiermaschinen, Schiefstellungen und axiale Wellendehnungen aufnehmen – eine Aufgabe, die von den Lagern übernommen wird.

Davon abgesehen sind die Betriebsbedingungen der Lager des Rollapparats nicht besonders kritisch. Lediglich ein guter Schutz vor Verunreinigungen muss gewährleistet sein. Normalerweise werden die Lager mit einem Fett geschmiert, das gleichzeitig eine gute Dichtwirkung hat. Bei schnellen Walzen kommt eine Druckölschmierung zum Einsatz.

In diesem Bereich besteht ein hohes Risiko statischer Entladungen, die zu Verätzungen auf den Lagern führen.

SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF Lösungen für Tragtrommeln können die Lagerfunktion verbessern, die Instandhaltungskosten reduzieren und den Ein- und Ausbau erleichtern.

SKF Lösungen für Tragtrommeln

SKF logo