Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Biegeausgleichswalzen

Reduzieren Sie die Reibung und steigern Sie die Rollenzuverlässigkeit

Durchbiegungsausgleichswalzen sind unerlässlich für die Herstellung hochwertigen Papiers. Sie sorgen für eine gleichmäßige Entwässerung über die gesamte Walzenbreite. Die Betriebsumgebung ist feucht und die Lager und Dichtungen müssen relativ hohe Drehzahlen aufnehmen, die sogar über den Bezugsdrehzahlen aus dem SKF Hauptkatalog liegen können.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Außenringe der Lager mitdrehen. Da gleichzeitig auch Schiefstellungen auftreten, wirken interne Kräfte – Reibung und Anschmierrisiko nehmen zu.

SKF kann Sie unterstützen
SKF Lösungen für Durchbiegungsausgleichswalzen vereinfachen den Einbau und tragen zu einer hohen Laufgenauigkeit bei, die für eine zuverlässige Papierproduktion erforderlich ist.

SKF Lösungen für Durchbiegungsausgleichswalzen

SKF logo