Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufarbeitung von Seilrolleneinheiten

Verbessern Sie die Sicherheit und reduzieren Sie die Kosten durch wartungsfreie Seilrollen

Seilscheiben kommen häufig an schwer zugänglichen Orten zu Einsatz, an denen manuelles Nachschmieren schwierig ist. Daher treten Phänomene wie Mangelschmierung oder Überschmierung vergleichsweise häufig auf. Es drohen vorzeitige Lagerausfälle und eine Verschmutzung des Papiers. Unter Umständen können sich die Seilscheiben sogar lockern, aus der Maschine fallen und zu Verletzungen oder Schäden führen.

SKF hat ein neues Seilscheibenkonzept entwickelt. Dabei werden bereits installierte Seilscheiben so modifiziert, dass der Anwender eine instandhaltungsfreie Lösung erhält, die nicht nachgeschmiert werden muss. Auf diese Weise lassen sich Probleme durch austretende Schmierstoffe verhindern. Eine patentierte Sicherheitsverriegelung verhindert, dass die Rollen aus der Maschine fallen können.
SKF logo