Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zellstoffherstellung

Lösungen für die besonderen Herausforderungen bei der Zellstoffproduktion

Egal ob Holz oder Recyclingpapier als Ausgangsstoff verwendet wird: Die Weiterverarbeitung erfolgt grundsätzlich in einer feuchten Umgebung. Die Maschinen müssen zuverlässig bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen funktionieren. Die Belastungen sind, je nach Anwendungsfall, niedrig bis hoch.

Die typischen Betriebsbedingungen können sich auf die Gebrauchsdauer von Maschinenteilen auswirken. Verunreinigungen können zudem die Qualität des Zellstoffs mindern.
Optimieren Sie die Betriebsparameter Ihrer Zellstoffanlagen
SKF bietet zahlreiche nützliche Lösungen für die Zellstoffproduktion an. Dazu zählen Hochleistungslager sowie leistungsstarke Schmierungs- und Zustandsüberwachungssysteme, mit denen Anwender ihre Produktivität und Rentabilität steigern können.

Anlagen für die Zellstoffproduktion

SKF logo