Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kalköfen

Verbessern Sie die Fett- und Lagergebrauchsdauer

Da die Instandhaltung der Öfen in festen Intervallen erfolgt, müssen die hochbeanspruchten Komponenten zuverlässig bis zum nächsten Intervall halten. Das ist nicht immer einfach, wenn sich sogar die Außenverkleidung des Ofens auf 400 °C aufheizen kann – ausreichend, um die Schmierstoffviskosität in den Lagern zu reduzieren und vorzeitige Ausfälle herbeizuführen.

Auch Trommelbelastungen und Verunreinigungen können zu Lagerverunreinigung und zusätzlichen Ausfällen führen.

Zunehmend werden auch Energieverbrauch und Klimabilanz zu wichtigen Themen.

Auf SKF können Sie sich verlassen
SKF Lösungen können dafür sorgen, dass Lager und andere Ofenkomponenten zuverlässig zwischen den Instandhaltungsterminen funktionieren. Dadurch lassen sich die Instandhaltungsanforderungen und die Kosten senken.

Ein breites Sortiment an SKF Lösungen
SKF bietet u. a. folgende Lösungen an:
  • Zustandsüberwachungstechnik (u. a. Thermographie) zur Senkung der Instandhaltungskosten
  • Hochleistungslager-, Dichtungs- und Schmierungslösungen zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit

SKF Lösungen für Drehrohröfen

SKF logo