Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Drive-up Verfahren

Exakter und kontrollierter Lagereinbau

Der unsachgemäße Einbau ist eine der häufigsten Ursachen für vorzeitigen Lagerausfall. Mit dem SKF Drive-up Verfahren kann der Anwender Einbaufehler verhindern und die Lebensdauer der Lager verlängern.

Eine Passung, die Lagerschäden verhindert.

Das Verfahren verbessert die Zuverlässigkeit und Montagefreundlichkeit von Lagern mit kegeliger Bohrung erheblich. Der richtige Einbau wird durch Messung der axialen Verschiebung gegenüber der Ausgangslage eines Lagers bestimmt. Mit dem SKF Drive-up Verfahren werden auch Lagerschäden verhindert, die entstehen, wenn ein Lager zu weit auf seinen Sitz gedrückt wird.
  • Bis zu 50 Prozent schneller als herkömmliche Einbauverfahren
  • Einfacher Einbau von Pendelrollenlagern
  • Keine Spezialkenntnisse erforderlich
SKF logo