Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Microlog Datensammler/-analysator AX

Vierkanal-Datensammler/-analysator mit allen Funktionen

Der SKF Microlog Datensammler/-analysator AX wird für die moderne Schwingungsüberwachung eingesetzt und spart durch seine schnelle Datenerfassung wertvolle Zeit und Geld.  

Der Microlog AX erlaubt gleichzeitig triaxiale oder Vierkanal-Schwingungsmessungen mit schnellen Aktualisierungen der Anzeige in Echtzeit und besitzt dank seines scharfen VGA-Farbdisplays von 6,4" eine gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.

Der Microlog AX kann mit einer Reihe von Anwendungsmodulen für erweiterte Aufgaben nach Kundenwunsch angepasst werden, beispielsweise für Schlagprüfungen, Digitalaufzeichnungen, Modalanalyse, Transienten-Analyse und Qualitätskontrollen – alles mit dem gleichen Gerät. Für bestimmte Aufgabenbereiche bietet SKF vorkonfigurierte Modelle an (AX-M, AX-S und AX-F), auf denen bereits eine Auswahl geeigneter Module installiert ist.

SKF logo