Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Siebe

Zuverlässige Verarbeitung von Faserstoff niedriger, mittlerer und hoher Konsistenz

Im Grobreinigungsbereich wird der Faserstoff mit Hilfe von perforierten Zylindern und Zentrifugen gereinigt. Eine optimale Grobreinigung ist wichtig, damit gutes Fasermaterial nicht in den Ausschuss sortiert wird und der Materialzustrom trotzdem sauber bleibt.

Moderne Druckreinigungsanlagen sollen diese Aufgabe unabhängig von der Festigkeit der Fasern zuverlässig ausführen.

Das Sieb direkt vor dem Stoffauflauf hat zusätzlich die Aufgabe, die Fasern in Durchflussrichtung auszurichten.

Ein breites Sortiment an SKF Lösungen
SKF bietet für die mechanische Zerfaserung und Aufbereitung u. a. folgende Lösungen an:
  • Zustandsüberwachungstechnik zur Senkung der Instandhaltungskosten
  • Hochleistungslager-, Dichtungs- und Schmierungslösungen zur Steigerung der Effizienz und Zuverlässigkeit

SKF Lösungen für Schwingsiebe

SKF logo