Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schrägkugellager

Das SKF Angebot umfasst kundenspezifisch ausgeführte Schrägkugellager für Getriebeanwendungen wie z.B. Ritzellagereinheiten. Mit hochspezialisiertem Fachwissen und modernster Software berechnen und justieren unsere Spezialisten die Vorspannung, um die Wälzlager hinsichtlich Gebrauchsdauer, Steifigkeit und Reibung zu optimieren. Darüber hinaus kann die Gesamtanwendung bezüglich der Außenabmessungen, Tragfähigkeit, Innengeometrie und Käfigkonstruktion optimiert werden.

Durch spezielle Wärmebehandlungen und Hybridlösungen mit Siliziumnitrid-Wälzkörpern werden die Kundenanforderungen an Temperaturbereich, Drehzahlbereich, Gebrauchsdauer und Reibung erfüllt.

SKF bietet ein umfangreiches Sortiment an serienmäßigen und kundenspezifisch abgestimmten Schrägkugellagern für Rennsport-Anwendungen.

Die Lager sind mit einem gewichtssparenden PEEK-Wälzkäfig mit Siliziumnitrid-Wälzkörpern erhältlich. Siliziumnitrid-Wälzkörper verringern die Rollreibung und tragen zu einer erhöhten Lagersteifigkeit bei. Für Laufringe stehen zahlreiche Werkstoffe und Wärmebehandlungen zur Auswahl, damit ein breiter Betriebstemperaturbereich abgedeckt werden kann.

In die Wälzlager integrierte, reibungsarme Doppellippendichtungen oder PTFE-beschichtete Einlippendichtungen verhindern Schmierstoffverluste und das Eindringen von Schmutz. Bei Bedarf werden spezielle Hochtemperatur-Werkstoffe eingesetzt.

Abgedichtete und auf Lebensdauer geschmierte Hochgenauigkeits-Schrägkugellager haben eine hohe axiale Steifigkeit und Tragfähigkeit, was das Betriebsverhalten der Kupplung verbessert und die Gebrauchsdauer erhöht.
SKF logo