Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kurbelwellen und Nockenwellen

Kurbelwellen und Nockenwellen

In modernen Automotoren sind fast überall hydrodynamische Lager zu finden. Das war nicht immer so. In den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen für die Führung von Kurbelwellen und Pleuel hauptsächlich Wälzlager zur Anwendung. Heutzutage sind Wälzlager fast nur noch in Zweitaktmotoren zu finden.

Wälzlager bieten besonders bei hohen Drehzahlen einen unmittelbaren Vorteil gegenüber hydrodynamischen Lagern, da sich mit ihnen eine höchstmögliche Reibungsreduktion erzielen lässt. Aufgrund der einschränkenden Konstruktionsvorgaben sind diese Lager mit ein- oder mehrteiligen Laufringen und Käfigen ausgeführt. Diese Technik lässt sich für eine zusätzliche Reibungsminderung ebenfalls auf Ausgleichswellen anwenden.

Lösungen

SKF logo