Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Fahrwerk

Abbildung Fahrwerk
Das Chassis ist eine Stahlrohrkonstruktion. Es ist keine Federung vorhanden, daher muss das Chassis flexibel genug sein, um Stöße abzufangen, und steif genug, um nicht in Kurven auszubrechen.

Die Steifigkeit des Chassis bestimmt das Fahrzeugverhalten unter unterschiedlichen Fahrbedingungen. In der Regel wird auf trockenen Fahrbahnen ein steiferes Chassis bevorzugt, während bei Nässe oder sonstigen Bedingungen mit verminderter Traktion ein flexibleres Chassis ein besseres Fahrverhalten ermöglicht. Idealerweise lassen sich am Chassis je nach Rennbedingungen vorne, hinten und seitlich Versteifungen anbringen und abnehmen.

Gebremst wird mit einer Scheibenbremse an der Hinterachse. Scheibenbremsen an der Vorderachse werden zunehmend beliebter, sind jedoch nicht in allen Klassen zugelassen.

Professionelle Renn-Karts wiegen ohne Fahrer 75 bis 80 kg.

SKF entwickelt Stützlager für die Vorder- und Hinterachse sowie Gelenkköpfe für die Kart-Lenkung.

Lösungen

SKF logo