Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Y-Lager

Abbildung Y-Lager
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
Abbildung Details der Go-Kart Lagereinheit
SKF fertigt Lagertypen wie Rillen-, Zylinderrollen- und Nadellager für Go-Karts.

SKF Y-Lagereinheiten unterstützen die Radlagersätze der Hinterachse. Diese Spezial-Rillenkugellager mit breitem Innenring werden mit zwei Gewindestiften auf der Welle arretiert. Spezifische Eigenschaften sind unter anderem:

  • Die Gewindestifte haben eine gerändelte Kuppe und geschliffene Gewindegänge. Sie sind zwecks Schwingungsdämpfung und Losdrehsicherung zinkbeschichtet.
  • Alle Einheiten werden mit einer Langzeitschmierung mit Lithium-/Kalziumfett geliefert. Sie vereinen mechanische Stabilität und ausgezeichnete Leistung bei mittleren bis hohen Temperaturen sowie Wasserbeständigkeit.
  • Berührungslose Metall-Deckscheiben mit spezifischem Design schützen vor dem Aufprall von Steinchen.

Y-Einheiten sind eine wartungsfreie Komplettlösung für Kart-Anwendungen.
SKF logo