Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kompaktheit (Reduzierung von Größe und Gewicht)

Abbildung Kompaktheit
Kompaktheit ist ein wichtiges Kriterium bei Rennfahrzeugen.
  • Reduzierung der Baugröße: Kompakte Systeme ermöglichen den Bau kleinerer Fahrzeuge mit besserer Aero- und Fahrdynamik. Beispielsweise wirkt sich die Größe des Antriebsstrangs eines Einsitzers (Monoposto) direkt auf die Konstruktion des hinteren Fahrzeugabschnitts aus und beeinflusst damit massiv die aerodynamische Gesamtleistung.
  • Gewichtsreduzierung: Bei verringertem Gewicht und gleicher Antriebsleistung ist eine stärkere Beschleunigung der Räder möglich. Das Fahrzeug kann auch uneingeschränkter ballastiert werden, um sein dynamisches Leistungsverhalten zu verbessern.
Mit einer sorgfältig abgestimmten Bauteilkonstruktion, integrierten Funktionen und modernsten Werkstoffen lassen sich diese Ziele erreichen und die Fahrzeugleistung steigern, ohne Einschränkungen bei der Gebrauchsdauer oder anderen Leistungsmerkmalen in Kauf zu nehmen.

Lösungen

SKF logo