Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hohe Drehzahlen

Abbildung Hohe Drehzahlen
Eine hohe Drehzahlfestigkeit ist ein besonders kritischer Aspekt von Wälzlagern. Hohe Drehzahlen bewirken sehr starke Fliehkräfte an den Kugeln, beanspruchen Laufringe und Käfig und verursachen erhebliche Reibung und hohe Temperaturen. Diese Bedingungen können die Gebrauchsdauer der Wälzlager (und des Gesamtsystems) signifikant verringern.

Die SKF Spezialisten verfügen über das notwendige Fachwissen, um diese Auswirkungen stark einschränken und auch für besonders anspruchsvolle Racing-Anwendungen effiziente und zuverlässige Lösungen anbieten zu können.

Lösungen

SKF logo